Pic. G

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-052, Количество пластин: 48

021H8872

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-48-3.0-H
Model no.052
Plate material no.AISI 304L
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 304L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-052
ОборудованиеNull
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
Тип продуктаBPHE B3-052
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.95 Килограмм
Вес нетто12.8 Килограмм
Volume16.875 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424253271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm