Pic. K

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-210, Количество пластин: 166

021H8402

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2G1/2
Диапазон присоединительных размеров Q31"1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q42"1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q51"1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q62"1/8 in
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин166
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-210
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаBPHE B3-210
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Штуцер под пайку
Тип соединения Q6Штуцер под пайку
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто153.65 Килограмм
Вес нетто153.5 Килограмм
Volume267.976 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm