Pic. J

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-136, Количество пластин: 80

021H7585

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H3''1/8D
Диапазон присоединительных размеров Q2H3''1/8D
Диапазон присоединительных размеров Q3H3''1/8D
Диапазон присоединительных размеров Q4H3''1/8D
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели136
Обозначение типаB3-136
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаBPHE B3-136
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.05 Килограмм
Вес нетто36.9 Килограмм
Volume170.129 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424505158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm