Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-136, Количество пластин: 130
021H7515
Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди
021H7515
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
| Material Description | Heat Exchanger B3-136-130-3.0-H |
| Model no. | 136 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | NPT2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | NPT2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | NPT2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | NPT2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 130 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 435 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 30.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал пластины | AISI 316L |
| Название продукта | Паяный пластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | B3-136 |
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
| Сертификация | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| Тип продукта | BPHE B3-136 |
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
| Тип соединения Q1 | Соединение с наружной трубной резьбой NPT |
| Тип соединения Q2 | Соединение с наружной трубной резьбой NPT |
| Тип соединения Q3 | Соединение с наружной трубной резьбой NPT |
| Тип соединения Q4 | Соединение с наружной трубной резьбой NPT |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Multifunctional |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 56.05 Килограмм |
| Вес нетто | 55.9 Килограмм |
| Volume | 132.066 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424259709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |