Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095, Количество пластин: 60

021H6934

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095-60-3.0-H
Model No.095
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
Диапазон присоединительных размеров Q1L2R
Диапазон присоединительных размеров Q2L2R
Диапазон присоединительных размеров Q3L2R
Диапазон присоединительных размеров Q4L2R
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин60
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095
ОборудованиеNull
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
Тип продуктаBPHE B3-095
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q4Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30.39 Килограмм
Вес нетто30.24 Килограмм
Volume67.535 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424301309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm