Pic E

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-027, Количество пластин: 54

021H6594

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-54-3.0-H
Model no.027
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q31 5/16-12UN
Диапазон присоединительных размеров Q41 5/16-12UN
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин54
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-027
ОборудованиеNull
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
Тип продуктаBPHE B3-027
Тип соединения H1Внешнее соединение
Тип соединения H2Внешнее соединение
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Внешнее соединение
Тип соединения Q4Внешнее соединение
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.37 Килограмм
Вес нетто8.22 Килограмм
Volume12.986 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424262105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm