Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095B, Количество пластин: 56

021H4442

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionB3-095B-60-3,0-H Теплообменник
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1N1"1/2A
Диапазон присоединительных размеров Q2N1"1/2A
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин56
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 304L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели095B
Обозначение типаB3-095B
ОборудованиеStud;Feet
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3N1"1/2A
Присоединительный размерH4N1"1/2A
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения H4Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто28.75 Килограмм
Вес нетто28.6 Килограмм
Volume70.121 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424354534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm