Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095B, Количество пластин: 20

021H4429

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L)
Model no.095B
Plate material no.AISI 304L
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G2
Диапазон присоединительных размеров Q2G2
Диапазон присоединительных размеров Q3G2
Диапазон присоединительных размеров Q4G2
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин20
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 304L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095B
ОборудованиеNull
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
СертификацияASCRNEACPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q4Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.99 Килограмм
Вес нетто13.84 Килограмм
Volume49.663 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424266776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm