Pic. L

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-260B, Количество пластин: 130

021B7858

Макс. рабочее давление [бар]: 20, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHEX B3-260B-130(33*32/32*32)-2.0-H
Model no.260B
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2F-FL-030
Диапазон присоединительных размеров Q3F-FL-030
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин130
Макс. рабочее давление [psig]290 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-260B
ОборудованиеFeet;Lift
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
Тип продуктаBPHE B3-260B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Фланец
Тип соединения H3Фланец
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Фланец
Тип соединения Q3Фланец
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR718
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто146.25 Килограмм
Вес нетто146.1 Килограмм
Volume196.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424278663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm