Pic. H

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-095B, Количество пластин: 80

021B7266

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionB3-095B-80-3,0-H Теплообменник
Model No.095B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1G2
Диапазон присоединительных размеров Q2G2
Диапазон присоединительных размеров Q32 1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q42 1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-095B
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-095B
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39.34 Килограмм
Вес нетто38.44 Килограмм
Volume113.963 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424279134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm