Pic. G

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-052, Количество пластин: 100

021B5401

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionB3-052-100-3,0-HQ Теплообменник
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин100
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Характеристика изделия
Значение
Номер модели052
Обозначение типаB3-052
ОборудованиеФутыШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-052
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто25.66 Килограмм
Вес нетто24.8 Килограмм
Volume27.972 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm