Pic. G

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-052, Количество пластин: 40

021B5014

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1G1
Диапазон присоединительных размеров Q2G1
Диапазон присоединительных размеров Q35/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q41 1/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели052
Обозначение типаB3-052
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2G1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-052
Тип соединения H1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.346 Килограмм
Вес нетто12.346 Килограмм
Volume14.569 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm