Pic. G

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-052, Количество пластин: 40

021B4936

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat ExchangerB3-052-40-4.5-H
Model no.052
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
Диапазон присоединительных размеров Q1NPT1/4
Диапазон присоединительных размеров Q2NPT1
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Обозначение типаB3-052
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2NPT1/2
Присоединительный размерH31 1/8 in
Присоединительный размерH47/8 in
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-052
Тип соединения H1Соединение с внутренней трубной резьбой NPT
Тип соединения H2Соединение с внутренней трубной резьбой NPT
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внутренней трубной резьбой NPT
Тип соединения Q2Соединение с внутренней трубной резьбой NPT
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.95 Килограмм
Вес нетто11.8 Килограмм
Volume16.044 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424281304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm