Pic. A

Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-012, Количество пластин: 28

021B0177

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-28-3.0-H
Plate material no.AISI 304
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1R3/4
Диапазон присоединительных размеров Q2R3/4
Диапазон присоединительных размеров Q3R1/2
Диапазон присоединительных размеров Q4R1/2
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин28
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 304
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Номер модели012
Обозначение типаB3-012
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаBPHE B3-012
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q3Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q4Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.98 Килограмм
Вес нетто1.83 Килограмм
Volume3.836 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424284589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm