Pic. A

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 12

021B0083

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationUniversal
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-12-3.0-H
Model No.012
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1L3/4I
Диапазон присоединительных размеров Q2L3/4I
Диапазон присоединительных размеров Q3L1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4L1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин12
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBrazed plate heat exchanger
Обозначение типаB3-012
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
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
СертификацияCRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаBPHE B3-012
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1R External thread connection
Тип соединения Q2R External thread connection
Тип соединения Q3R External thread connection
Тип соединения Q4R External thread connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияMultifunctional
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.1 Килограмм
Volume1.189 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255011415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm