FIA 15-65 angle and straight

Сетчатый фильтр, FIA 25

148X0123

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Тонкость плетения [мкм]: 100

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFIA 25 Strainer Globe, 1" SOC, 100my
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия фильтраСтандартный вариант исполнения
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Материал соединенияСталь
Название продуктаСетчатый фильтр
НаправлениеПрямой
Описание продуктаFilter with element
Размер соединения [дюймы]1 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип входного соединенияПод сварку с втулкой
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаFIA 25
Тонкость плетения [меш]150 Mesh
Тонкость плетения [мкм]100 мкм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.96 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428487399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm