Герметичный фильтр-осушитель, DCL, Медь
023Z8327
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 12
023Z8327
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Activated alumina [%] | 20 % RH |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Core type | Solid core |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filter application | Std Moisture & Acid Capacity |
| Material Description | DCL 165s Фильтр-осушитель |
| Molecular sieve [%] | 80 % RH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | SA6398 |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Фильтры-осушители |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 160 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Индикатор направления потока | Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 46.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 667 psig |
| Марка | ELIMINATOR |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Медь |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Герметичный фильтр-осушитель |
| Обозначение типа | DCL 165S |
| Объем корпуса [л] | 0.35 л |
| Объем корпуса [унц. США] | 11.97 Fluid Ounce US |
| Объем твердого сердечника [дюймы3] | 7.84 дюйм³ |
| Объем твердого сердечника [см3] | 128 см³ |
| Описание продукта | Фильтр-осушитель для жидкостных линий |
| Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 28.34 дюйм² |
| Поверхность твердого сердечника [см2] | 183 см² |
| Полезный объем [для США] | 7.63 Fluid Ounce US |
| Полезный объем, [л] | 0.226 л |
| Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] | 5/8 in |
| Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] | 5/8 in |
| Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюймtliq= 86°Ftvap=5°F |
| Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] | Перепад давления= 0,07бараtliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Производительность по кислоте, [г] | 3.11 г |
| Производительность по кислоте, [унции] | 0.110 унция |
| Производительность по осушке [капель воды] 24 °C | R134a: 443R290: 350R32: 373R404A: 461R407C: 430R410A: 401R507: 483 |
| Производительность по осушке [капель воды] 52 °C | R134a: 405R290: 280R32: 343R404A: 437R407C: 396R410A: 356R507: 434 |
| Пропускная способность KW | R134a: 38.7R290: 46.6R32: 58.9R404A: 27.2R407C: 39.6R410A: 40.2R507: 26.4 |
| Пропускная способность TR | R134a: 11.0R290: 13.2R32: 16.8R404A: 7.7R407C: 11.3R410A: 11.4R507: 7.5 |
| Размер сердечника | 16 cu.in. |
| Сердечник | Твердый сердечник |
| Сертификация | UL |
| Скоба | Нет |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | DCL |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR463AR507AR513AR515BR600 |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.734 Килограмм |
| Вес нетто | 0.66 Килограмм |
| Volume | 1.282 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |