Электронный контроллер температуры, ERC 112D
080G3414
Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 27
080G3414
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112D, Контроллер температуры |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 4 шт |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Регуляторы температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 27 шт |
| Название продукта | Электронный контроллер температуры |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обл. применения | Коммерческие холодильники/ морозильные камеры |
| Сертификация | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Тип контроллера | Коммерческие системы охлаждения |
| Тип продукта | ERC 112D |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 1 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 4 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.135 Килограмм |
| Вес нетто | 0.077 Килограмм |
| Volume | 0.417 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |