ERC 112D - Front

Электронный контроллер температуры, ERC 111A

080G3227

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 54

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 111A, Контроллер температуры
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product nameERC111A
Характеристика изделия
Значение
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]2 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке54 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 111A
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]1 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.092 Килограмм
Вес нетто0.086 Килограмм
Volume0.416 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm