AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Блок централизованного управления, AK-SM 880A

080Z4048

Функция: Сбор данных, узел контроля, Обл. применения: В полном объеме, Степень защиты, IP: IP20, Тип контроллера: Блок централизованного управления
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
Material DescriptionAK-SM 880A Блок управления
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовРешения для надзора
Дисплей на передней панелиДА
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияw. Display & touchscreen
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаБлок централизованного управления
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияВ полном объеме
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)C-TICKCEcURus
Степень защиты, IPIP20
Тип контроллераБлок централизованного управления
Тип продуктаAK-SM 880A
Тип соединенияCANBUSETHERMODBUSRS485
ФункцияСбор данных, узел контроля
Цифровые выходы (DO) [шт.]2 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияКитайскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийФранцузскийНемецкийВенгерскийИтальянскийПольскийПортугальскийРусскийИспанский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.397 Килограмм
Вес нетто1.725 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume11.246 Литр
EAN/UPC5715162499047