AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Блок централизованного управления, AK-SM 850A

080Z4042

Обл. применения: Разрешение на охлаждение, Тип соединения: ETHER

Рекомендованная замена: 080Z4022

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-SM 850A Блок управления
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовРешения для надзора
Дисплей на передней панелиДА
Дополнительная информацияс дисплеем и клавиатурой
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаБлок централизованного управления
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияРазрешение на охлаждение
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Степень защиты, IPIP20
Тип контроллераData Collection, Monitor.unit
Тип продуктаAK-SM 850A
Тип соединенияETHER
ФункцияСбор данных, узел контроля
Цифровые выходы (DO) [шт.]2 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияКитайский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.397 Килограмм
Вес нетто1.725 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume11.246 Литр
EAN/UPC5715162499030