Блок централизованного управления, AK-SM 850A
080Z4022
Обл. применения: Разрешение на охлаждение, Тип соединения: ETHER
080Z4022
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
| Material Description | AK-SM 850A Блок управления |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier product name | AK-SM 8xxA Controller |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Решения для надзора |
| Дисплей на передней панели | ДА |
| Дополнительная информация | с дисплеем и клавиатурой |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Блок централизованного управления |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обл. применения | Разрешение на охлаждение |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип контроллера | Data Collection, Monitor.unit |
| Тип продукта | AK-SM 850A |
| Тип соединения | ETHER |
| Функция | Сбор данных, узел контроля |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 2 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Язык описания изделия | Китайский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.4 Килограмм |
| Вес нетто | 1.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 11.246 Литр |
| EAN/UPC | 5715162507919 |