Панель управления, MMIGRS2
080G0299
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080G0299
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
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MMIGRS2 для СС на стену, S |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier product name | MMIGRS2 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| UL mark | Yes |
| Автоматический прерыватель | ДА |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Дополнительная информация | Прецизионная система управления |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплект разъемов вкл. | ДА |
| Название продукта | Панель управления |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | MMIGRS2 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 1.5 Вт |
| Сертификация | CECMIMGOST RUL |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип продукта | MMIGRS2 |
| Тип соединения | CANBUS |
| Функция | Программируемый контроллер |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Часы реального времени | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.262 Килограмм |
| Вес нетто | 0.252 Килограмм |
| Volume | 1.123 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |