MMIGRS2 - Close control

Панель управления, MMIGRS2

080G0298

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 27

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMIGRS2 для СС на панель, I
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dossier product nameMMIGRS2
Supply voltage [V] DC12.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияПрецизионная система управления
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке27 шт
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПанель управления
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMMIGRS2
Потребляемая мощность [Вт]1.5 Вт
СертификацияCECMIMGOST RUL
Способ монтажаМонтаж на панели
Степень защиты, IPIP65
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMMIGRS2
Тип соединенияCANBUS
ФункцияПрограммируемый контроллер
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.241 Килограмм
Вес нетто0.182 Килограмм
Volume1.442 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428848985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm