MMIGRS2 - Remote display

Панель управления, MMIGRS2

080G0295

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMIGRS2, Дисплей, монтаж на стену
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
SCIP dossier product nameMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Supply voltage [V] DC12.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПанель управления
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMMIGRS2
Потребляемая мощность [Вт]1.5 Вт
СертификацияCECMIMGOST RUL
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMMIGRS2
Тип соединенияCANBUS
ФункцияПрограммируемый контроллер
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.259 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Volume1.057 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm