MMITXS
080G0302
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: RS485; ETHER; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 1
080G0302
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MMIGRS Выносной дисплей |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплект разъемов вкл. | Нет |
| Название продукта | Touch screen |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Потребляемая мощность [Вт] | 3.7 Вт |
| Сертификация | CE |
| Способ монтажа | Монтаж на панели |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип продукта | MMITXS |
| Тип соединения | ETHERMODBUSRS485 |
| Функция | Программируемый контроллер |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Часы реального времени | ДА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 526 Грамм |
| Вес нетто | 500 Грамм |
| Volume | 1.076 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477635 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |