MCX152V -Electronic control - Without display

Программируемый контроллер, 15реле, MCX152V

080G0313

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX152V ?????????? ???????????????
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]14 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]6 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияВход резервной батареи
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество батарей1
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G0308
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 15реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMCX152V
Потребляемая мощность [Вт]27.0 Вт
СертификацияCEGOST R
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктаMCX152V
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]18 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]15 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто956 Грамм
Вес нетто760 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.949 Литр
EAN/UPC5702428493024