MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2

193U8012

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Характеристика изделия
Значение
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииОбщие запчасти
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Количество батарей1
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 8реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX08M2
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияProgrammable controllers
ХладагентыHCFC/HFC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.652 Килограмм
Вес нетто0.64 Килограмм
Volume2.559 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162786031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm