MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2

080G0310

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX08M2 контроллер программируемый
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Supply voltage [V] DC24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Аналоговые входы (AI) [шт.]8 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]4 шт
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Идентичный продукт080G0315
Количество батарей1
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G0180
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 8реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMCX08M2
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX08M2
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.642 Килограмм
Вес нетто0.63 Килограмм
Volume2.758 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428945875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm