MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2

080G0303

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX08M2 контроллер программируемый
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Supply voltage [V] DC24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Аналоговые входы (AI) [шт.]8 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]4 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Идентичный продукт080G0293
Количество батарей1
Количество в упаковке24 шт
Комплект разъемов080G0180
Комплект разъемов вкл.Нет
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 8реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMCX08M2
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяWithout display
Тип продуктаMCX08M2
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.409 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Volume1.638 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428903752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm