Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
080G0293
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080G0293
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX08M2 контроллер программируемый |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 В |
| UL mark | Yes |
| Автоматический прерыватель | ДА |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 8 шт |
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 4 шт |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Идентичный продукт | 080G0303 |
| Количество батарей | 1 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплект разъемов | 080G0180 |
| Комплект разъемов вкл. | ДА |
| Название продукта | Программируемый контроллер, 8реле |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | MCX08M2 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 10.0 Вт |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукта | MCX08M2 |
| Тип соединения | CANBUSMODBUSRS485 |
| Функция | Программируемый контроллер |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 8 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 8 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Часы реального времени | ДА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.57 Килограмм |
| Вес нетто | 0.56 Килограмм |
| Volume | 2.799 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428910811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |