MCX061V -Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 6реле, MCX061V

080G0255

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX061V контроллер программируемый, ETH
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Аналоговые входы (AI) [шт.]7 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияВход резервной батареиКарта памяти, Ethernet
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество батарей1
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G0268
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMCX061V
Потребляемая мощность [Вт]22.0 Вт
СертификацияCEGOST RUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX061V
Тип соединенияCANBUSETHERNETMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.57 Килограмм
Вес нетто0.447 Килограмм
Volume2.867 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428441315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm