MCX061V -Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 6реле, MCX061V

080G0250

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionЭлектр.контроллер MCX061V 230V LCD RS485
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
UL markYes
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]7 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияВход резервной батареи
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Идентичный продукт080G0257
Количество батарей1
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G0268
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Обозначение типаMCX061V
Потребляемая мощность [Вт]27.0 Вт
СертификацияCEGOST RUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX061V
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]6 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.556 Килограмм
Вес нетто0.38 Килограмм
Volume2.867 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428414388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm