Модуль ввода/вывода, AS-XP05+
080G6012
Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080G6012
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 шт |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | AS-XP05+ SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-2 |
| UL mark | Yes |
| Автоматический прерыватель | Нормально открытый (НО) |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 10 шт |
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 2 шт |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплект разъемов | 080G6035 |
| Комплект разъемов вкл. | ДА |
| Название продукта | Модуль ввода/вывода |
| Обл. применения | Programmable controller |
| Обозначение типа | AS-XP05+ S |
| Потребляемая мощность [Вт] | 5.0 Вт |
| Резервная батарея пост. т. [В] [макс.] | 42 В |
| Резервная батарея пост. т. [В] [мин.] | 18 В |
| Сертификация | Одобрено ULCEEACRCMUA |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип дисплея | Without display |
| Тип продукта | AS-XP05+ |
| Функция | I/O module |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 10 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 5 шт |
| Часы реального времени | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.28 Килограмм |
| Вес нетто | 0.17 Килограмм |
| Volume | 1.152 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |