AS-CX06
080G6031
Функция: Комплект разъема, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 27
080G6031
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Количество в упаковке | 27 шт |
| Название продукта | Connector |
| Обл. применения | Programmable controller |
| Обозначение типа | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
| Сертификация | CE |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукта | AS-CX06 |
| Функция | Комплект разъема |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 69 Грамм |
| Вес нетто | 57 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |