AS-CX06 Lite

Программируемый контроллер, 6реле

080G6008

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Цифровые входы (DI) [шт.]: 12, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 10, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 6, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 3, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionКонтроллер AS-CX06
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
Supply voltage [V] DC [max]60.00 В
Supply voltage [V] DC [min]24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]10 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G6032
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияProgrammable controller
Обозначение типаAS-CX06 Lite
Потребляемая мощность [Вт]30.0 Вт
СертификацияОдобрено ULCEEACRCMUA
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP20
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктаAS-CX06
Тип соединения1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]12 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]6 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.409 Килограмм
Вес нетто0.345 Килограмм
Volume1.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162703311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm