AS-CX06 Mid

Программируемый контроллер, 6реле

080G6007

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: 2xRS485, Цифровые входы (DI) [шт.]: 12, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 10, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 6, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 3, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEENo
Material DescriptionAS-CX06 Mid Ipack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Supply voltage [V] DC [max]60.00 В
Supply voltage [V] DC [min]24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]10 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт080G6006
Количество в упаковке27 шт
Комплект разъемов080G6031
Комплект разъемов вкл.Нет
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияProgrammable controller
Обозначение типаAS-CX06 Mid
Потребляемая мощность [Вт]30.0 Вт
СертификацияОдобрено ULCEEACRCMUA
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP20
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктаAS-CX06
Тип соединения2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]12 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]6 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.381 Килограмм
Вес нетто0.36 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162703304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm