AS-CX06 Mid+

Программируемый контроллер, 6реле

080G6004

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: 2xRS485, Цифровые входы (DI) [шт.]: 12, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 10, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 6, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 3, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 шт
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
Supply voltage [V] DC [max]60.00 В
Supply voltage [V] DC [min]24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]10 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Комплект разъемов080G6030
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияProgrammable controller
Обозначение типаAS-CX06 Mid+
Потребляемая мощность [Вт]30.0 Вт
Резервная батарея пост. т. [В] [макс.]42 В
Резервная батарея пост. т. [В] [мин.]18 В
СертификацияОдобрено ULCEEACRCMUA
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP20
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктаAS-CX06
Тип соединения2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]12 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]6 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.409 Килограмм
Вес нетто0.356 Килограмм
Volume1.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162703274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm