Контроллер уровня жидкости, EKE 347
080G5000
Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 5, Частота [Гц]: 50/60Гц
080G5000
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 165 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 70 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKE 347 Контроллер уровня |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 В |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 162 |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 5 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 1 шт |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной вентиль | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронное управление клапаном |
| Дисплей - опция | MMIGRS2 |
| Дисплей на передней панели | ДА |
| Дополнительная информация | 3однополюсных реле на два направления, 1полупроводниковое |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Контроллер уровня жидкости |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Потребляемая мощность [ВА] | 15.0 VA |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Технические характеристики изделия | Связь по шинеВстроенный ЖК-дисплейИнтерфейс пользователя на нескольких языкахБыстрая настройкаВариант исполнения с выносным дисплеемРеле SPDT |
| Тип датчика | Датчик уровня жидкости |
| Тип продукта | EKE 347 |
| Тип соединения | CAN-openMODBUS RTU |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 2 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 3 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Язык описания изделия | АрабскийКитайскийАнглийскийФранцузскийНемецкийИтальянскийПортугальскийРусскийИспанский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.378 Килограмм |
| Вес нетто | 0.192 Килограмм |
| Volume | 1.871 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877077 |
| Proposition 65 | No significant risk |