AK-CM 102

Модуль передачи данных, AK-CM 102

080Z0064

Функция: От контроллера агрегата на модуль расширения ввода/вывода, Тип соединения: От RJ45 на контроллер, Обл. применения: Дополнительные входы и выходы

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionРасширительный модуль AK-CM 102
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substances2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
Spare part (EF013237)TRUE
Характеристика изделия
Значение
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовМодули ввода/вывода и связи
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаМодуль передачи данных
Обл. примененияДополнительные входы и выходы
СертификацияC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Тип контроллераМодуль передачи данных
Тип продуктаAK-CM 102
Тип соединенияОт RJ45 на контроллер
ФункцияОт контроллера агрегата на модуль расширения ввода/вывода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.39 Килограмм
Вес нетто0.173 Килограмм
Volume2.491 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm