Модуль передачи данных, AK-CM 101C
080Z0063
Функция: LON RS485, Тип соединения: RS485, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
080Z0063
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-CM 101C (RS485) Расширительный модуль |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Модули ввода/вывода и связи |
| Дисплей на передней панели | Нет |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Модуль передачи данных |
| Обл. применения | Дополнительные входы и выходы |
| Сертификация | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Тип контроллера | Модуль передачи данных |
| Тип продукта | AK-CM 101C |
| Тип соединения | RS485 |
| Функция | LON RS485 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 280 Грамм |
| Вес нетто | 157 Грамм |
| Volume | 2.485 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423288175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |