080Z0063 AK-CM 101C vertical

Модуль передачи данных, AK-CM 101A

080Z0061

Функция: LON TP78, Тип соединения: LON TP78, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
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
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substances2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовМодули ввода/вывода и связи
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаМодуль передачи данных
Обл. примененияДополнительные входы и выходы
СертификацияC-TICKCEUR
Тип контроллераМодуль передачи данных
Тип продуктаAK-CM 101A
Тип соединенияLON TP78
ФункцияLON TP78

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто314 Грамм
Вес нетто173 Грамм
Volume2.425 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428078894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm