Fan speed controller_XGE-EC

Контроллер скорости вентилятора, XGE-EC

061H3247

Заводская настройка[бар]: 28, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 7, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 22, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 39

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionXGE-6S-E ???. ????., 28 ???, EC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]101.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]7.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]566.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]319.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]39.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]22.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]3.90 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]2.20 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]406.0 psig
Идентичный продукт061H3104061H3147
Количество в упаковке50 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Обозначение типаXGE-6SE
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияCE
Соединение давления примечанияС клапаном Schrader
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE-EC
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.224 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Volume0.735 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428531634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm