Контроллер скорости вентилятора, XGE-EC
061H3246
Заводская настройка[бар]: 19, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25
061H3246
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | XGE-4S-E ???. ????., 19 ???, EC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронные регуляторы |
| Диапазон пропорциональности, макс. [psig] | 87.0 psi |
| Диапазон пропорциональности, макс. [бар] | 6.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 362.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 145.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 25.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 10.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 2.50 мПа |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 1.00 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Заводская настройка[psig] | 276.0 psig |
| Идентичный продукт | 061H3104061H3146 |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Корпус | ЗАКРЫТ |
| Макс. рабочее давление [бар] | 47.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 681 psig |
| Название продукта | Контроллер скорости вентилятора |
| Обозначение типа | XGE-4SE |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Сертификация | CE |
| Соединение давления примечания | С клапаном Schrader |
| Стандартный входной штуцер | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип входного штуцера | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | XGE-EC |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.225 Килограмм |
| Вес нетто | 0.19 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.735 Литр |
| EAN/UPC | 5702428531627 |