Контроллер скорости вентилятора, XGE-4MI
061H3241
Заводская настройка[бар]: 19, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25, Обозначение типа: XGE-4MI
061H3241
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | XGE-4M Регулятор скорости вращения |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронные регуляторы |
| Диапазон пропорциональности, макс. [psig] | 87.0 psi |
| Диапазон пропорциональности, макс. [бар] | 6.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 363.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 145.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 25.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 10.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 2.50 мПа |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 1.00 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Заводская настройка[psig] | 276.0 psig |
| Идентичный продукт | 061H3240 |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Корпус | ЗАКРЫТ |
| Макс. рабочее давление [бар] | 47.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 681 psig |
| Макс. ток на выходе/фаза [A] | 3 А |
| Мин. уставка скорости [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Название продукта | Контроллер скорости вентилятора |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 200 В |
| Обозначение типа | XGE-4MI |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Сертификация | CE |
| Соединение давления примечания | С клапаном Schrader |
| Стандартный входной штуцер | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип входного штуцера | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | XGE |
| Функция | Min. speed |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Число фаз | 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.211 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.775 Литр |
| EAN/UPC | 5702428275484 |