Контроллер скорости вентилятора-product-details

Контроллер скорости вентилятора

061H3164

Заводская настройка[бар]: 21, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]87.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]6.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]362.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]25.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]2.50 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Заводская настройка[psig]304.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке60 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A]3 А
Мин. уставка скорости [%]35%@60Hz45%@50Hz
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]200 В
Обозначение типаXGE-4MIQ10
ПримечанияPLUG ORDERED SEPARATELY
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияCECSAEACUL
Соединение давления примечанияС клапаном Schrader
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Частота [Гц]50/60Гц
Число фаз1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.21 Килограмм
Вес нетто0.116 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.742 Литр
EAN/UPC5715255247517