Fan speed controller, XGE-4MI

Контроллер скорости вентилятора, XGE-EC

061H3147

Заводская настройка[бар]: 28, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 7, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 22, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 39

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]101.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]7.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]566.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]319.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]39.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]22.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]3.90 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]2.20 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]406.0 psig
Идентичный продукт061H3247
Количество в упаковке60 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Обозначение типаXGE-6SEI
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияCE
Соединение давления примечанияС клапаном Schrader
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE-EC
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.262 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.746 Литр
EAN/UPC5702428531603