XGE fan speed controller

Контроллер скорости вентилятора, XGE-4CB

061H3142

Заводская настройка[бар]: 19, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25, Обозначение типа: XGE-4CB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionXGE-4CB1 ???. ????., 19 ???, ????.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятPlug
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]87.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]6.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]363.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]25.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]2.50 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Заводская настройка[psig]276.0 psig
Идентичный продукт061H3103061H3143
Количество в упаковке50 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A]3 А
Мин. уставка скорости [%]35%@60Hz45%@50Hz
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]200 В
Обозначение типаXGE-4CB
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияCE
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE
ФункцияCut Off
ХладагентыR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Частота [Гц]50/60Гц
Число фаз1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.28 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.735 Литр
EAN/UPC5702428275569