Контроллер скорости вентилятора-product-details

Контроллер скорости вентилятора

061H3075

Заводская настройка[бар]: 19, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаMale
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]87.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]6.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]362.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]145.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]25.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]10.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]2.50 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.00 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Характеристика изделия
Значение
Заводская настройка[psig]276.0 psig
Количество в упаковке60 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A]3 А
Мин. уставка скорости [%]35%@60Hz45%@50Hz
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]200 В
Обозначение типаXGE-4CCBI-7QA909
ПримечанияPLUG ORDERED SEPARATELY
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияATEXCECSAEACUL
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Текст ATEX позиции продажи-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE
ФункцияCut Off
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Частота [Гц]50/60Гц
Число фаз1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.215 Килограмм
Вес нетто0.204 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.746 Литр
EAN/UPC5702424693565