Контроллер скорости вентилятора-product-details

Контроллер скорости вентилятора

061H3068

Заводская настройка[бар]: 15, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 4.5, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 8, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаFemale
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]65.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]4.5 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]261.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]18.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]1.80 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]0.80 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Заводская настройка[psig]218.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке60 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A]3 А
Мин. уставка скорости [%]35%@60Hz45%@50Hz
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]200 В
Обозначение типаXGE-2CCI-7QA902
ПримечанияPLUG ORDERED SEPARATELY
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияATEXCECSAEACUL
Соединение давления примечанияС клапаном Schrader
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP65
Текст ATEX позиции продажи-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаXGE
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Частота [Гц]50/60Гц
Число фаз1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.211 Килограмм
Вес нетто0.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255138976